1 / 4

Rebel六轴机器人用于餐厅自动化

用于餐饮行业的服务机器人

硬件价格: ‌

DOF

6

最大工作半径

660

mm

重复定位精度

1

mm

该测试旨在使用机器人实现快餐店食物的自动装盒。关节机器人之间的产品转运通过传送带实现。原则上,使用这种方式几乎可以建立任何长度的生产线。

此处使用的是经过协作机器人认证的低成本6轴Rebel机器人。其工作范围664mm,最大负载2kg。根据客户要求,机器人也可以安装在drylin®第7轴上提供。使用免费的igus机器人控制软件iRC,可以针对特定应用轻松给机器人编程。

2个组件

‌