1 / 3

使用 igus 协作机器人从传送带上进行拾取和放置

先测试,再投资

硬件价格: ‌

DOF

6

最大速度

0.25

m/s

最大工作半径

660

mm

使用 igus Rebel 协作机器人高效分拣零部件

在现代制造业中,自动化在分拣等任务的流程优化中发挥着关键作用。在本次客户测试中,igus Rebel 协作机器人经过编程,可自主分拣小型零部件,充分展现了其精度与可靠性。该协作机器人配备夹爪,能够持续从传送带上抓取零部件,将其移动到分拣区域并精准放置,确保作业高效且可重复。

应用场景是什么?

igus Rebel 协作机器人通过从传送带上抓取物体并将其精准放置到指定分拣区域,实现零部件分拣的自动化。该流程连续运行,专为高效工作流程而设计。

解决方案有哪些优势?

  • 提升生产效率:自动化缩短分拣时间并提高产能。

  • 提高精度:可靠的放置确保分拣质量稳定一致。

  • 连续运行:协作机器人可长时间稳定工作,保持流程高效。

机器人有哪些优势?

igus Rebel 协作机器人在分拣任务中表现出色:

  • 协作式设计:可与员工安全协同作业,集成灵活。

  • 结构紧凑:可轻松融入空间有限的制造环境。

  • 一致性高:确保作业可重复且无差错。

协作机器人让分拣更高效

本次测试体现了 igus Rebel 协作机器人在自动化重复性分拣任务中的效果。通过提升精度与一致性,它提高了生产效率并减少了人工投入,证明其是现代生产流程中一款实用的工具。

3个组件

‌