1 / 3

Fairino FR30 机器人赋能联合利华码垛作业

联合利华
logistics物流
palletizing码垛

硬件价格: ‌

DOF

6

可重复性

0.1

mm

最大伸展

1,403

mm

联合利华使用 Fairino FR30 机器人高效码垛消费品

Fairino FR30 机器人简化了联合利华生产设施的自动码垛过程。FR30 的有效载荷高达 30 公斤,伸展距离超过 1.4 米,可根据产品类型使用真空抓取器或平行抓取器将纸箱多层有效地堆叠在欧式托盘上。其协作式设计可实现与人类操作员的安全互动,无需使用安全围栏。该机器人可通过触摸屏或移动设备轻松操作,可针对不同的产品系列进行快速调整。这种自动化解决方案可在繁忙的生产环境中提高效率、减少人工劳动并改善工作场所的安全性。

应用是什么?

该系统实现了消费品码垛自动化,提高了食品、饮料和消费品制造等行业的吞吐量和安全性。

解决方案有哪些优势?

  • 高负载能力:可处理重达 30 公斤的重型纸箱。

  • 灵活集成:适用于各种机械手类型和产品设计。

  • 安全协作:可人机协同作业,无需加装安全围栏

机器人有哪些优势?

Fairino FR30 通过以下方式改进了码垛工作流程:

  • 用户友好型控制:通过触摸屏或移动设备进行快速设置和调整。

  • 多层堆垛:提供一致的堆垛,提高码垛效率。

  • 设计紧凑:可与现有生产环境完美融合。

利用 Fairino FR30 自动化系统优化联合利华的生产

Fairino FR30码垛机器人帮助联合利华提高了效率、工作场所安全性和处理不同产品线的适应性。它具有强大的有效载荷能力和用户友好的操作界面,为现代制造工艺提供了可靠、可扩展的解决方案。

0个组件

‌