1 / 3

使用Fairino FR20 机器人的工厂码垛解决方案

法奥意威
logistics物流
palletizing码垛

硬件价格: ‌

DOF

6

可重复性

0.1

mm

最大行程

1,854

mm

使用 Fairino FR20 机器人高效码垛,实现工厂自动化

在这个工厂自动化装置中,Fairino FR20 机器人负责码垛任务,将包装好的货物堆放到生产线末端的托盘上。机器人从传送带或工作站拾取物品,并按照预定的堆垛模式进行摆放,以确保稳定性和对托盘空间的最佳利用。凭借紧凑的设计和精确的运动控制,FR20 是空间有限环境中加工中等重量产品的理想之选。该解决方案可提高吞吐量,最大限度地减少人工劳动,并提供一致的堆垛质量,因此非常适合各种工业环境中的可扩展操作。

应用场景是什么?

FR20 实现了码垛工作流程的自动化,优化了物流、包装和制造等行业的效率。

解决方案有哪些优势?

  • 提高生产率:加快码垛速度,同时确保准确性和可靠性。

  • 质量稳定:保证均匀堆叠,使托盘坚固安全。

  • 优化空间:设计紧凑,适合有限的生产环境。

机器人有哪些优势?

Fairino FR20 在托盘码垛作业中表现出色:

  • 精确的运动控制:确保精确放置,实现最佳堆叠模式。

  • 可扩展集成:适应各种工业工作流程和产品格式。

  • 中等有效载荷能力:可高效处理各种包装货物。

利用 Fairino FR20 机器人最大限度地提高工厂吞吐量

Fairino FR20码垛机器人为工厂自动化提供了可靠、经济的解决方案。通过提高生产率、减少人工操作和确保一致的堆垛,它可在要求精确和高效的工业环境中支持可扩展的码垛工作流程。

0个组件

‌