1 / 3

易格斯码垛龙门的拾取放置

先测试,后投资

硬件价格: ‌

DOF

3

项目成本

15,000

GBP

最大负载

10

kg

优化的客户零件管理:我们先进的三轴龙门可确保客户零件的安全高效运输。全面的客户测试证明,我们的机器人可以处理各种各样的零件,同时始终确保最高的质量标准。

这种方法的特点是高精度和高适应性,能满足每个客户的具体需求。我们致力于最大限度地提高每个流程环节的效率,同时确保客户部件的完整性和质量。

1个组件

‌