1 / 5

移动测量机器人

Civ Robotics
manufacturing制造业
scanner扫描

硬件价格: ‌

DOF

6

最大速度

0.5

米/秒

可重复性

0.5

mm

Civ Robotics 搭载易格斯部件:实现精准建筑工地施工放线

太阳能电站等大型建筑工地的高效放线与测量,是确保规划和施工精准推进的关键。Civ Robotics 公司研发的移动测量机器人,利用GPS 技术实现了这项任务的自动化。它能生成包含放线坐标和地面标高测量数据的详细报告。为保障极致精准度,该机器人集成了三轴龙门系统和高性能易格斯部件,可抵御水、泥和沙等外部环境条件。

应用场景

这款移动机器人可自动进行建筑工地的测量和放线工作,提供所定义区域的精确报告,助力施工场地准备工作更快速、更可靠。

解决方案优势

  • 环境适应性强:易格斯部件经久耐用,不受潮湿或泥泞环境影响。

  • 无润滑油设计:杜绝污染风险,同时最大限度减少维护需求。

  • 精准度升级:双轴龙门系统确保测量结果高度准确。

设备优势

搭载易格斯技术的 Civ Robotics 解决方案具备以下核心亮点:

  • 坚固耐用:高强度部件确保在恶劣环境下稳定运行。

  • 便携灵活:移动化设计适配大型建筑工地的多场景使用需求。

  • 维护便捷:无润滑运行减少设备停机时间和维修频次。

可靠自动化革新建筑施工放线

Civ Robotics 这款搭载易格斯技术的移动测量机器人,即便在复杂环境中也能实现精准高效的场地测量。通过融合耐用性、精准度与自动化特性,该解决方案优化了施工流程,在降低成本的同时,提升了建筑规划与施工的精准度。

1个组件

‌