1 / 3

用于实验室的自动化解决方案

M2-Automation GmbH
health医药
dispensing点胶

液体和细胞悬浮液的非接触式分配

硬件价格: ‌

DOF

2

最大速度

0.5

米/秒

重复定位精度

0.5

mm

效率和自动化不仅对工业来说至关重要,在实验室、大学和研究所里也非常重要。用于这些地方的自动化解决方案通常要具有高性价比。本例为M2-Automation的项目。M2 Automation是定制化实验室自动化解决方案方面的专家。该应用示例与微量点胶技术有关,即极少量的液体点胶。

硬件

M2使用的是免维护且免润滑的igus室内线性机器人。用于实验室环境的机器和设备通常需要满足很高的化学、卫生和纯度要求。由于机器人的所有运动部位均使用了工程塑料滑动轴承,因此机器人免润滑且免维护。对于实验室应用来说,龙门机器人使用润滑是要尽量避免的。所有系统也要尽量免维护。igus龙门机器人的另一个优势是,其尺寸可以根据客户要求个性化定制。而且机器人自重轻、结构紧凑。机器人的性价比也很高,价格很实惠。此外,它还能满足客户的其他所有要求,如高定位精度、高速度和耐用等。 应用介绍

此次开发旨在设计一个坚固耐用的自动化点胶系统,系统操作简单,并能以合适的速度对不同体积和粘度的液体进行高精度点胶。为生物分析和医疗技术领域的客户定制的系统可以灵活地自动将不同的灌装量从0.05毫升到500毫升填充到不同的容器中。目前正在使用九种不同的瓶子类型,但可以根据需要扩大选择范围。 一个重要的决策标准是有效占地面积与绝对系统尺寸的比率,因为实验室的空间通常非常昂贵。外部尺寸为1600 x 1900 x 800mm。可用的工作空间为1105 x 525mm。紧凑型灌装机位于滚轮上,可以根据需要四处移动。它通过直观的软件界面进行控制,无需大量培训即可进行操作。 该系统最多可配备4个托盘。托盘的制造符合相应的瓶子类型。这使得可以填充容器的所有可能形状,并在必要时以最少的努力在几年后对其进行转换。定位精度为+/-一毫米。目前,一个机器循环最多可以灌装1400个瓶子。传送系统将灌装针精确地放置在每个瓶颈上。到目前为止,该过程完全是手动执行的。现在,该过程更加经济,质量也得到了保证。

1个组件

‌