1 / 3

Room Linear Robot 实验室客户应用案例

igus GmbH
health医药
dispensing点胶

硬件价格: ‌

DOF

3

最大速度

0.5

米/秒

重复定位精度

0.8

mm

Room Linear Robot:实验室精密灌装自动化

在现代实验室中,处理与定量加注敏感物质既需要效率,也需要精度。由 mo:re 提供的 Room Linear Robot 为这些流程的自动化带来了创新解决方案。该系统配备两条机械臂,可简化容器搬运和液体定量加注等任务。其无润滑设计确保符合洁净室标准,非常适合对卫生要求极高的实验室。

应用场景是什么?

该机器人在实验室流程中实现容器搬运与液体灌装的自动化。一条机械臂将容器从存储区转移到工作台面,另一条机械臂使用移液器进行精确的定量加注与灌装,确保流程井然有序。

解决方案有哪些优势?

  • 精度更高:精确的定量加注确保高准确度,尤其适用于敏感物质。

  • 数据采集:自动监控可评估灌装质量,以满足严格的标准。

  • 洁净室适用:无润滑设计确保在敏感环境中实现卫生应用。

机器人有哪些优势?

Room Linear Robot 提供可靠的自动化:

  • 效率提升:加快容器搬运与液体加注速度。

  • 一致性:可复现的精度,确保所有容器获得理想的灌装结果。

  • 紧凑设计:非常适合空间有限的实验室。

通过自动化变革实验室流程

Room Linear Robot 将精度、卫生与数据驱动的质量控制相结合,为实验室工作流程带来变革。该创新解决方案无缝自动化关键任务,提升生产效率,确保符合严格标准,并助力洁净室环境中运营效率的改善。

1个组件

‌