1 / 3

DOBOT MG400机器人用于涂胶应用

Variobotic GmbH
manufacturing制造业
dispensing分发

硬件价格:

DOF

4

可重复性

0,05

mm

有效负载

0,75

千克

自动涂胶机器人

在视频中,Variobotic向我们展示了如何使用DOBOT MG400工业机器人实现简单的涂胶任务。 机器人的任务是沿着预定义的点序列在钣金件上涂抹一层胶水,以粘上密封条。

DOBOT MG400重8kg,是一款非常轻便的桌面机器人,其底座尺寸小于一张A4纸。它旨在帮助中小型企业轻松且低成本地实现自动化。这款机器人的负载为750g,最大臂展440mm,机器人上配备了手部引导和碰撞检测装置,是小型自动化解决方案的理想选择。集成的减振算法确保机器人多轴运动具有高路径精度,机器人的重复定位精度因此提高60%,超调量减少70%。

1个组件