1 / 3

使用 Fairino FR10 打磨抛光庞巴迪飞机零部件

庞巴迪
manufacturing制造业
diyDIY

硬件价格: ‌

DOF

6

可重复性

0.05

mm

最大行程

1,400

mm

使用 Fairino FR10 对飞机部件进行精密磨削和抛光

Fairino FR10 机器人系统与庞巴迪合作,简化了飞机部件的打磨和抛光任务,可提供符合严格航空航天标准的平滑和高质量的表面效果。FR10控制精确,性能高速,是新零件精加工和维护操作的理想之选。其先进的运动技术可确保在复杂的几何形状和不同的材料上获得一致的结果。通过增强表面完整性,这种应用可提高空气动力效率,延长航空制造中关键部件的使用寿命。

应用场景是什么?

该系统实现了打磨和抛光过程的自动化,确保了机身面板和机翼组件等航空航天部件的高质量表面处理。

解决方案有哪些优势?

  • 效果一致:保证可重复的高质量表面处理。

  • 提高效率:减少手工打磨和抛光的时间。

  • 增强空气动力学性能:光滑的表面处理可优化飞机性能。

机器人有哪些优势?

Fairino FR10 在航空航天制造领域表现出色:

  • 先进的运动控制:即使是形状复杂的部件也能确保精度。

  • 高速运行:提高吞吐量,满足大规模生产需求。

  • 多功能集成:可适应维护工作流程和新组件精加工。

利用 Fairino FR10 自动化优化航空航天精加工

Fairino FR10 研磨和抛光解决方案是提高飞机部件质量的可靠、可扩展工具。通过自动化表面处理任务,它可确保符合航空航天标准,提高空气动力学效率,并在动态制造环境中延长使用寿命。

0个组件

‌