1 / 3

Alexa,请给我一杯啤酒

Commonplace Robotics GmbH
food食品级
diyDIY

硬件价格: ‌

DOF

5

最大负载

0.5

千克

最大速度

0.05

米/秒

集成 Alexa 的声控机器人:智能自动化带来日常便利

Commonplace Robotics 公司推出的创新解决方案将自主移动机器人平台与Alexa 语音控制相结合,将自动化带入日常生活。机器人通过 Alexa 接收语音命令,然后处理请求,移动到冰箱前,拿起一瓶啤酒并递过去。该系统由低成本组件提供动力,是经济实惠、易于使用的自动化系统,可用于餐厅、展销会或及家庭等场景。

应用场景是什么?

该系统可自动执行物品取回任务,如取饮料或物品,因此非常适合酒店、活动和家庭环境。

解决方案有哪些优势?

  • 语音控制集成:通过 Alexa 直观操控,实现无缝运行。

  • 经济实惠的组件:低成本设计确保各类用户都能使用。

  • 用途广泛:适用于私人和专业商用场景。

机器人有哪些优势?

这款自主机器人具有实用、高效的功能:

  • 移动平台:顺利导航,完成检索任务。

  • 可靠的取放装置:安全、精确地操作物品。

  • 可定制性:可适配多种语音辅助任务与不同应用环境。

声控机器人带来服务革命

通过将 Alexa 语音指令与其自主机器人集成,Commonplace Robotics 为日常自动化提供了一个智能且经济高效的解决方案。该系统提高了便利性、生产力和互动性,证明了其可适用于私人家庭、餐厅和各类活动场所的多功能工具的潜力。

1个组件

‌