1 / 3

Fairino FR5 机器人车载充电方案

法奥意威
automotive汽车工业
diyDIY

硬件价格: ‌

DOF

6

可重复性

0.02

mm

最大工作半径

922

mm

使用 Fairino FR5 机器人为电动汽车自动充电

使用 Fairino FR5 机器人的汽车充电应用展示了在动态环境中为电动汽车(EV)充电的先进自动化技术。FR5 安装在一个移动平台上,能自动导航到停靠的车辆,并精确连接充电插头。其先进的视觉系统和运动控制确保了即使在狭小或拥挤的空间内也能安全运行。机器人的灵活性使其能够为各种类型的车辆提供服务,无需人工干预,体现了高效性和可扩展性。该解决方案支持智能城市基础设施和工业电动汽车车队,利用尖端机器人技术优化充电工作流程。

应用是什么?

FR5 可实现电动汽车充电自动化,为公共充电站、企业车队或工业设施等环境提供一致、精确的操作。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:确保不同类型车辆插头的精确连接。

  • 强化工作流程:简化充电流程,尤其是在人流量大的区域。

  • 可扩展设计:可轻松适应不断变化的电动汽车基础设施要求。

机器人有哪些优势?

Fairino FR5 在电动汽车动态充电任务中表现出色:

  • 自主导航:移动平台确保车辆高效行驶。

  • 安全功能:视觉系统可防止出错并确保安全操作。

  • 多功能集成:兼容多种车型和充电设置。

利用 Fairino FR5 自动化系统优化电动汽车充电

Fairino FR5 机器人电动汽车充电解决方案展示了移动机器人在支持可扩展和用户友好型电动汽车基础设施方面的变革潜力。通过精确可靠地实现工作流程自动化,它可以提高智能城市、商业车队和工业环境的运行效率。

1个组件

‌