1 / 3

使用 igus 龙门机器人和摄像头的自动化植物监测

NETATECH ENGINEERING PTE LTD
agriculture农业
customer-tests客户测试

硬件价格: ‌

ROI

7-12

个月

特性

精确

运行时间

24

小时

采用 igus 龙门系统的自动化植物监测系统:精准与灵活

监测植物生长和生长环境,需要长期进行重复且精准的观察。创新的 igus 龙门系统在 Z 轴上搭载摄像头,可自动完成植物巡检和生长评估。该解决方案集成了先进的运动学结构和定制控制柜,简化了监测流程,同时确保数据采集的一致性,并将人工干预降至最低。

应用场景是什么?

igus 龙门系统可自动完成植物生长巡检,让摄像头在多个高度移动并进行监测。可定制的龙门系统确保在不同阶段精准记录植物状态,这对于需要持续追踪的农业研究或工业应用至关重要。

解决方案有哪些优势?

  • 可靠的数据采集:自动记录确保准确性和一致性。

  • 定制化编程:igus D1 控制柜可轻松适配不同的应用需求。

  • 运营效率:替代人工监测,节省时间和人工成本。

机器人有哪些优势?

igus 龙门系统专为提升可扩展性和易用性而设计:

  • 灵活性:摄像头可在 Z 轴各高度灵活定位,实现全面监测。

  • 精准性:可靠的运动控制确保细致的巡检。

  • 易用性:编程简单,降低了操作人员的调试难度。

提升植物观测的效率与精准度

这套自动化监测系统借助先进的运动技术和自动化,改变了植物巡检的方式。凭借定制化编程和精准控制,igus 龙门系统帮助研究人员和企业实现准确、高效且可扩展的监测流程。

0个组件

‌