Unitree G1 EDU (U2) | 人形机器人 | 高级版 | U2-U7
产品代码: RBTX-UNIT-0017-a
多种规格: G1 EDU - U7
面向高端研究的人形机器人
Unitree G1 EDU Advanced U2 是一款人形机器人,高 127 cm,重 35 kg,具备 43 个自由度,可实现高精度运动。它由 48V 锂电池供电,续航时间最长可达 2 小时,配备高性能伺服电机和先进的 3D 传感器,支持动态交互与复杂动作序列。
Advanced 版本支持基于 AI 的运动规划、语音与视觉交互以及深度学习算法。它兼容 ROS、Python、C++ 和 Linux,并提供开放的 API 接口,可无缝集成到研发环境中。
非常适合机器人研究、AI 开发以及高级教学应用。
一般交货时间:4-5个月
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)