Unitree G1 EDU (U2) | 人形机器人 | 高级版 | U2-U7

‌

多种规格: G1 EDU - U4

产品代码: RBTX-UNIT-0010-a
面向高端研究的人形机器人

Unitree G1 EDU Advanced U2 是一款人形机器人,高 127 cm,重 35 kg,具备 43 个自由度,可实现高精度运动。它由 48V 锂电池供电,续航时间最长可达 2 小时,配备高性能伺服电机和先进的 3D 传感器,支持动态交互与复杂动作序列。

Advanced 版本支持基于 AI 的运动规划、语音与视觉交互以及深度学习算法。它兼容 ROS、Python、C++ 和 Linux,并提供开放的 API 接口,可无缝集成到研发环境中。

非常适合机器人研究、AI 开发以及高级教学应用。

一般交货时间:4-5个月
‌
max. Payload
3
kg
DOF
43
Weight
35
kg
Height
1,320
mm
Speed
2
m⁄s
Max Joint torque
120
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌