Unitree G1 基础型号 | 人形机器人
多种规格: G1 E
Unitree G1 基础型号
Unitree G1 基础型号 G1 Basic、G1 Pro 和 G1 E 是面向服务、活动、娱乐和学术应用的人形机器人平台。它们具备 23 至 29 个自由度,集成深度相机、3D LiDAR 或超广角 LiDAR 以及 8 核处理器,可实现精准的环境感知和多样化的运动能力。WiFi 6、蓝牙 5.2、麦克风阵列和扬声器便于集成到现有系统中。G1 Pro 和 G1 E 还通过 100-TOPS 扩展坞进一步增强平台性能,G1 E 还额外支持通过 SDK 进行二次开发。
亮点
)
三款基础型号的区别
特性 | G1 Basic | G1 Pro | G1 E |
|---|---|---|---|
自由度 (DOF) | 23 | 29 | 29 |
手臂 | 5-DOF | 7-DOF | 7-DOF |
腰部 | 1-DOF | 3-DOF | 3-DOF |
最大膝关节扭矩 | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
手臂负载 | 最高 2 kg | 最高 3 kg | 最高 3 kg |
LiDAR | 标准 | 增强传感器套件 / LiDAR | 增强传感器套件 / LiDAR |
运动性能 | 标准 | 高 | 高 |
二次开发 | ✕ | ✕ | ✓ |
ROS 2 支持 | ✕ | ✕ | ✓ |
AI & 研究应用 | ✕ | 适用于部分应用 | ✓ |
主要应用场景 | 演示与展示 | 性能与娱乐 | 开发与研究 |
概览
G1 Basic:23 个自由度,90 Nm 膝关节扭矩,适合演示和展厅应用。
G1 Pro:29 个自由度,120 Nm 膝关节扭矩,移动能力和动态性能更强。
G1 E:具备 Pro 级硬件,并提供面向 ROS 2、AI 和研究项目的开放开发平台。
)
Unitree G1 E:面向研发入门的人形机器人动态性能
Unitree G1 E 将现代人形机器人的运动能力与面向研发的平台结合在一起。其 29 个自由度可实现复杂、自然的动作序列,为定制机器人应用提供多样化的基础。3D LiDAR 和深度相机支持环境感知,强劲的 PMSM 关节驱动、双编码器和宽泛的关节活动范围则带来动态运动和稳定的行走能力。凭借紧凑的可折叠设计和约两小时的标称续航时间,G1 E 是机器人、AI 和具身智能项目的理想平台。
)
为您的机器人开发打造的开放平台
Unitree G1 E 专为二次开发而设计,为开发者打造自定义运动、机器人软件和 AI 应用提供基础。Unitree 的开发者文档涵盖基于 SDK 的开发、ROS2 和 DDS 通信、手臂控制、机器人状态、里程计以及 LiDAR、相机、SLAM 和导航功能。因此,G1 E 适合集成到定制研发环境以及强化学习、自主感知和具身智能等应用中。此外还可实现通过 PC、网络和中间件的定制连接。
)
RBTX 提供一站式集成、培训和配件
除提供硬件外,RBTX 还协助企业、高校和科研机构将人形机器人集成到现有的开发环境中。服务内容包括技术咨询、产品演示、调试支持,以及针对 Unitree 平台部署和运行的培训。对于从事 ROS 项目、研究装置或有定制开发需求的用户,系统选型和实施可由同一对接人负责。RBTX 还针对不同应用场景提供一系列兼容配件,包括扩展组件、备用电池、运输方案以及精选的抓取和开发系统。客户因此可以从同一供应商处获得完整的项目解决方案,并根据需要让平台适应未来的研究需求。
)