Unitree G1 基础型号 | 人形机器人
多种规格: G1 Basic
Unitree G1 基础型号
Unitree G1 基础型号 G1 Basic、G1 Pro 和 G1 E 是面向服务、活动、娱乐和学术应用的人形机器人平台。它们具备 23 至 29 个自由度,集成深度相机、3D LiDAR 或超广角 LiDAR 以及 8 核处理器,可实现精准的环境感知和多样化的运动能力。WiFi 6、蓝牙 5.2、麦克风阵列和扬声器便于集成到现有系统中。G1 Pro 和 G1 E 还通过 100-TOPS 扩展坞进一步增强平台性能,G1 E 还额外支持通过 SDK 进行二次开发。
亮点
)
Unitree G1 Basic:入门人形机器人技术的紧凑型机器人
Unitree G1 Basic 为人形机器人技术提供了一个实用的入门选择,将紧凑设计与强大的核心功能集于一身。其高度为 1,320 mm,含电池重量约 35 kg,并采用可折叠结构,便于运输、存放,以及在活动或培训环境中部署。该平台具备 23 个自由度,其中每条腿 6 个、每条手臂 5 个,腰部 1 个。由此可实现流畅的动作序列、动态行走能力和逼真的演示。G1 Basic 特别适合展厅、展会、教育机构,以及希望初步了解人形机器人技术并评估潜在应用的企业。
)
先进的传感器与算力,实现自主功能
在感知和导航任务方面,Unitree G1 Basic 在集成平台上融合了多种传感器系统。标准配置包括深度相机、3D LiDAR 系统、四麦克风阵列和扬声器。此外还配备性能强劲的 8 核 CPU,可直接在机器人上执行运动控制和基于 AI 的功能。Unitree 还以模仿学习和强化学习等技术来推广该平台。WiFi 6 和蓝牙 5.2 提供无线连接。传感器、算力与通信能力的这种组合,使 G1 Basic 特别适合演示自主功能、利用现有功能开展研究项目,以及探索先进的人机交互场景。
)
Unitree G1 Basic:面向动态运动的高性能驱动
Unitree G1 Basic 的机械基础针对动态运动和精准运动控制进行了设计。该机器人采用低惯量内转子技术的永磁同步电机,可实现快速响应和高效散热。工业级交叉滚子轴承为各运动轴提供精准的关节导向和高承载能力。双编码器系统持续监测关节位置,为精准的运动控制奠定基础。该设计使髋部、膝部和腰部拥有较大的运动范围,支持行走、转身和起立时的自然动作模式。这一配置使 G1 Basic 成为演示人形机器人运动、机器人培训和技术评估的强大平台。
)
Unitree G1 Basic 与 G1 Basic EDU 的区别
在机械结构上,Unitree G1 Basic 与 G1 Basic EDU 基于相同的 G1 平台,核心尺寸一致,基础配置下均为 23 个自由度,传感器和驱动技术也相近。主要区别在于用途定位和可扩展性。G1 Basic 主要面向演示、教学和人形机器人技术入门,而 G1 Basic EDU 则面向高校、研究机构和开发者。根据配置不同,可集成更多自由度、更灵巧的抓取手、可选的手腕轴、扩展的 SDK 和 API 访问权限,以及性能更强的计算模块。因此,G1 Basic EDU 特别适合 ROS 和 ROS 2 项目、AI 研究、具身智能、二次开发,以及涉及自主软件开发的高要求研究应用。
)
RBTX 提供一站式集成、培训与配件
作为机器人市场平台,RBTX 不仅帮助客户选择合适的 Unitree 机器人,还协助其将机器人集成到现有的开发和应用环境中。服务包括技术咨询、现场演示、调试支持,以及针对 Unitree 平台操作和部署的培训。尤其是在研发项目中,用户可在 ROS 集成、传感器集成以及合适硬件扩展的选型等方面获得支持。此外,RBTX 还提供适用于多种应用场景的兼容配件,包括备用电池、运输方案、开发与集成硬件,以及兼容的抓取系统。由此,客户可获得一个统一的联系人,负责机器人、配件以及整套机器人解决方案的项目实施。
)