Unitree G1 基础型号 | 人形机器人
多种规格: G1 Basic
Unitree G1 基础型号
Unitree G1 基础型号 G1 Basic、G1 Pro 和 G1 E 是面向服务、活动、娱乐和学术应用的人形机器人平台。它们具备 23 至 29 个自由度,集成深度相机、3D LiDAR 或超广角 LiDAR 以及 8 核处理器,可实现精准的环境感知和多样化的运动能力。WiFi 6、蓝牙 5.2、麦克风阵列和扬声器便于集成到现有系统中。G1 Pro 和 G1 E 还通过 100-TOPS 扩展坞进一步增强平台性能,G1 E 还额外支持通过 SDK 进行二次开发。
亮点
)
三款基础型号的区别
特性 | G1 Basic | G1 Pro | G1 E |
|---|---|---|---|
自由度(DOF) | 23 | 29 | 29 |
手臂 | 5-DOF | 7-DOF | 7-DOF |
腰部 | 1-DOF | 3-DOF | 3-DOF |
最大膝关节扭矩 | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
手臂负载 | 最高 2 kg | 最高 3 kg | 最高 3 kg |
LiDAR | 标准 | 增强传感器套件 / LiDAR | 增强传感器套件 / LiDAR |
运动性能 | 标准 | 高 | 高 |
二次开发 | ✕ | ✕ | ✓ |
ROS 2 支持 | ✕ | ✕ | ✓ |
AI 与研究应用 | ✕ | 适用于部分应用 | ✓ |
主要应用场景 | 演示与展示 | 性能与娱乐 | 开发与研究 |
概览
G1 Basic:23 个自由度,90 Nm 膝关节扭矩,非常适合演示和展厅应用。
G1 Pro:29 个自由度,120 Nm 膝关节扭矩,更强的移动能力和动态性能。
G1 E:Pro 级硬件,配备面向 ROS 2、AI 和研究项目的开放开发平台。
)
Unitree G1 Basic:适合入门机器人技术的紧凑型人形机器人
Unitree G1 Basic 是一款多用途人形机器人平台,适用于教学、演示以及双足机器人技术的入门。它在腿部、手臂和腰部共有 23 个自由度,能够完成多种自然的人形动作。膝关节最大扭矩可达 90 Nm,手臂则可承载约 2 kg 的负载。深度相机和 3D LiDAR 负责环境感知,并配有 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2 连接。G1 Basic 特别适合高校、培训课程、展会和展厅,也适合希望在实际动手环境中探索和演示人形机器人技术的用户。
)
演示与展示轻松上手
Unitree G1 Basic 旨在让用户轻松入门人形机器人技术。它无需使用自身复杂的机器人控制系统,用户可直接使用现有的运行状态和运动功能。调试机器人时,首先将其安全放置并开机,启动过程完成后,通过阻尼和“Ready”状态使其进入受控状态,随后即可启动运动控制。运行方式取决于固件版本,因此必须注意所安装软件版本对应的按键分配。这使得 G1 Basic 特别适合展会、展厅、培训和动作演示等场景,在这些场景中,快速投入实际使用比底层编程更为重要。
)
RBTX 提供一站式集成、培训与配件
作为机器人市场平台,RBTX 不仅帮助客户选择合适的 Unitree 机器人,还协助其将机器人集成到现有的开发和应用环境中。服务内容包括技术咨询、现场演示、调试支持,以及针对 Unitree 平台操作与部署的培训。尤其是参与研发项目的用户,可在 ROS 集成、传感器集成以及合适硬件扩展的选型等方面获得支持。此外,RBTX 还提供适用于多种应用的兼容配件,包括备用电池、运输方案、开发与集成硬件以及兼容的夹爪系统。由此,客户可在机器人、配件以及完整机器人解决方案的项目实施方面获得统一对接窗口。
)