Soft Gripping | 三指中心夹爪 | 软体夹爪

‌

多种规格: 15° 夹爪角度,含 FDA 合规底座

产品代码: RBTX-SOFT-0020

轻量化三指软体夹爪,可轻柔、自适应地抓取易损的圆柱形或圆形物品。

三指中心 SoftGripper 是处理精致易碎产品的理想解决方案。其柔性硅胶手指通过 FDA 认证、符合食品级要求,可完美贴合直径 5 mm 至 120 mm 的物体,稳固抓取重达 450 g 的物品。凭借轻量化设计和气动驱动的手指,该夹爪可实现快速、高效、精准的操作,且没有任何锐边,对敏感物料安全可靠。

得益于 IO-Link 和 Modbus TCP 等支持的接口,SoftGripper 可无缝集成到自动化系统中。其即插即用功能,加上直观的工具和预配置的控制单元,可实现快速安装并缩短调试时间。该夹爪兼容协作机器人,灵活性高且易于使用。

典型应用包括抓取水果、鸡蛋和圆柱形容器,非常适合食品加工、包装以及需要安全高效处理敏感产品的行业。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.19
kg
Max Gripping force
14
N
Recommended workpiece weight
0.3
kg
Propulsion Method
气动

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1514294202/delta-robot-360mm_ir-sdlyil-z.png

典型应用领域

SoftGripper 是食品行业取放任务的理想选择。 典型的例子包括草莓采摘和水果、苹果、无花果、柑橘、鸡蛋和小瓶的一般处理。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌