内孔夹爪系列 | 气动

‌

多种规格: 规格 20

产品代码: RBTX-SNK-0033

轻量化内孔夹爪,适用于小型部件的动态搬运。

SCHUNK LOG 系列是一款高度耐用的内孔夹爪,专为快速、安全地搬运内径各异的轻量部件而设计。其极轻的重量和坚固的聚酰胺结构,使自动化系统在保持长使用寿命的同时实现高动态性能。封闭式膜片系统可保护膨胀膜片免受污染和机械损伤,即使在严苛环境中也能确保稳定的抓取性能。

该夹爪采用气动驱动:膜片在压力作用下均匀膨胀,形成同步的内孔抓取动作。因此,LOG 系列非常适合搬运塑料件、小型注塑件、齿轮或砂芯等夹持力要求极低的工件。其紧凑的结构、无软管直接供气以及灵活的安装方式,可简化与现有自动化方案的集成。

非常适合塑料加工、分拣系统、装配自动化中的高速应用,或搬运易损轻量部件。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.008
kg
Max Gripping force
150
N
Recommended workpiece weight
0.55
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
80
℃

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌