Hopper conveyor JE series | Drive Control AC 220V

多种规格: Filling volume 1l

产品代码: RBTX-JAE-0008

Flexible hopper conveyor in 3 different sizes

  • For spreading and distributing bulk material
  • Compatible with Flexmaster series
  • Filling quantity 1L to 3L

一般交货时间:3周

Drive Control
AC 220 V
Volume
1

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1898f417d4/6285ad5f6d314153c324742814ec5556bkqizgirt4wrdwru-0-removebg-preview.png

Jäger-engineering 的料斗输送机与 Flexmaster 系列的喂料系统 100% 兼容。

https://a.storyblok.com/f/298593/ee0fd761b2/pfeil.svg

适用于各种(复杂)零件。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价