料斗输送机 JE 系列 | 5-15L

‌

多种规格: 填充量 10l

产品代码: RBTX-JAE-0014

灵活料斗输送机,提供 3 种不同尺寸

  • 用于散料的铺撒和分配
  • 兼容 Flexmaster 系列
  • 装料量 5L 至 15L
一般交货时间:3周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1898f417d4/6285ad5f6d314153c324742814ec5556bkqizgirt4wrdwru-0-removebg-preview.png

所有产品来自于同一供应商

Jäger-engineering 的料斗输送机与 Flexmaster 系列的喂料系统 100% 兼容。

https://a.storyblok.com/f/298593/53059e2ae3/image__3_.svg

方便用户

15 分钟内完成安装&设置

https://a.storyblok.com/f/298593/ee0fd761b2/pfeil.svg

广泛应用

适用于各种(复杂)零件。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌