Fairino FR10 | 6DOF | 1400mm | 10kg

‌

多种规格: FR10-IP54-黑色

产品代码: RBTX-FAIR-0042

FAIRINO FR10 协作机器人

FAIRINO FR10 是一款性能强劲的 6 轴协作机器人,适用于多种自动化任务。其负载为 10 kg,工作半径为 1,400 mm,重复定位精度为 ±0.05 mm,TCP 速度最高可达 1.5 m/s,非常适合机床上下料、码垛、包装、装配、质量检测和物料搬运等应用。通过基于网页的界面或选配的示教器即可直观操作,实现快速简便的调试。可选型号包括白色和黑色的 IP54 标准款,以及适用于多尘或潮湿环境的 IP65 版本。

一般交货时间:7-8周
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
1,400
mm
DOF
6
Weight
40
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
1.5
m⁄s
Protection
IP54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/9658b6b620/fairino_fr10_cobot_black_.png

FAIRINO FR10 Black Edition 的技术亮点

FAIRINO FR10 Black Edition 是一款性能强劲的 6 轴协作机器人,专为涉及较大工件和工作空间的动态自动化任务而设计。其额定负载为 10 kg,工作半径 1,400 mm,重复定位精度 ±0.05 mm,典型 TCP 速度为 1.5 米/秒,兼具负载能力、精度与动态性能。机器人手臂重约 40 kg,防护等级为 IP54。Black Edition 在 FR10 平台基础上采用黑色外观设计,因此特别适合外观统一的设备、可见的生产装置以及展厅。客户由此获得经过验证的 FR10 性能参数,并拥有外观独特的版本,可用于要求严苛的自动化项目。这为方案选型带来了更高的清晰度。

https://a.storyblok.com/f/298593/1908x1041/ef037ad729/fr10-welding.png

FAIRINO FR10 Black Edition 适用于哪些应用?

FAIRINO FR10 Black Edition 适用于机床上下料、码垛、包装、物料搬运、装配、质量检测以及视觉引导的拾取放置工艺。凭借 1,400 mm 的工作半径,它可以服务较深的机床、较大的工装或同一工作站内的多个工位。10 kg 的额定负载可支持更大的工件和性能更强的夹爪,±0.05 mm 的重复定位精度则有助于实现稳定、可复现的作业。黑色设计为代表性装置和统一设备方案带来额外价值。对于粉尘或水暴露较高的环境,IP65 版本更为合适;若应用的总负载超过 10 kg,则应考虑更大规格的型号。

https://a.storyblok.com/f/298593/526x279/108c7d167e/fairino-software-2.jpg

FAIRINO FR10 Black Edition 的设置与调试

FAIRINO FR10 Black Edition 可通过基于浏览器的 Web 界面或 10.1 英寸示教器进行配置。可直接在机器人上示教点位,并在图形化用户界面中将它们连接成自动化流程。针对定制应用,提供适用于 Python、C++、C#、ROS 和 ROS 2 的 SDK 与 API。TCP/IP 和 Modbus TCP/RTU 支持与外部系统通信,PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 则扩展了在工业控制环境中的集成能力。因此,这款协作机器人既适合快速部署,也适合复杂的自动化集成。同时,黑色外壳设计便于与设备、工作站和展示装置在视觉上保持一致。

https://a.storyblok.com/f/298593/1903x1033/3ac5013a20/fr10-plasma.png

FAIRINO FR10 Black Edition 是否适合您的应用?

FAIRINO FR10 Black Edition 非常适合希望自动化较大工作空间、搬运不超过 10 kg 负载并偏好黑色设备外观的企业。机器制造商、系统集成商、生产企业和展厅都能从其 1,400 mm 工作半径、±0.05 mm 重复定位精度、1.5 米/秒的典型 TCP 速度以及开放式通信接口中获益。应用选型时的关键考量包括夹爪与工件的总重量、重心偏移、节拍时间以及工作空间需求。IP54 防护等级适用于典型的受控工业环境。对于粉尘或水暴露更大的应用,FR10 IP65 是更合适的选择。协作运行需要对完整应用进行风险评估。

https://a.storyblok.com/f/298593/1536x1024/d1098b8631/rbtx-lean.png

借助 RBTX,从机器人到完整的自动化解决方案

通过 RBTX Marketplace,FAIRINO FR10 Black Edition 可与夹爪、真空系统、相机、力传感器、安全技术、供料系统、底座及其他外围设备组合。由此可为机床上下料、物料搬运、包装、装配、检测或码垛构建协调一致的解决方案。黑色机器人设计有助于在设备、工作站和面向客户的装置中保持统一的外观。此外,也可将这款协作机器人作为完整机器人工作站的一部分进行配置,包括末端执行器、控制器、底座框架和安全方案。RBTX 协助选择兼容的组件,从而在通往高效且视觉协调的自动化解决方案的道路上降低集成风险。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌