DOBOT CR10A | 6DOF | 1300mm | 10kg
产品代码: RBTX-DOBT-0061
多种规格: IP68 防护等级
Dobot CR10A:大工作半径的强劲协作机器人
Dobot CR10A 是一款协作式 6 轴工业机器人,负载 10 kg,工作半径 1,300 mm,重复定位精度 ±0.03 mm。它非常适合需要高负载和大工作范围的任务。
CR10A 支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。集成简单、操作直观,在工业环境中非常易于使用。
推荐用于码垛、机床上下料、包装、重型部件搬运以及制造业中的精密装配。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)