DOBOT 示教器 | 适用于 CRA 系列
亮点
)
直观操作,实现高效调试
Dobot 示教器适用于 CRA 系列,可大幅简化机器人应用的操作与调试。通过大尺寸触摸屏,可直接便捷地控制机器人运动、工具位置和系统功能。用户可受益于结构清晰的用户界面、较短的培训时间以及快速调整工艺流程的能力,非常适合生产、装配、搬运或质量检测等场景。得益于与机器人的直接连接,无需额外配置 PC 即可完成设置、测试和优化,从而加快调试速度并减少停机时间。
)
无需编程知识即可完成机器人编程
借助示教器,可以快速且贴近实际地创建 Dobot CRA 系列的应用。通过手动移动机器人即可轻松示教运动轨迹,并保存为路径点。在图形化编程界面上,可将位置、I/O 指令、等待时间和工艺步骤通过拖拽组合成完整的程序。这样,即使没有深入编程知识的用户也能高效地创建、测试和优化机器人任务。对于更复杂的应用,还提供扩展的编程与集成选项。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)