通用适配器 | ISO-50 和 ReBeL 转接 Schunk、Schmalz、Zimmer

‌

多种规格: Schunk EGP 25, EGP 40 & Zimmer GEP2010

产品代码: RBTX-MP-UNI-0001

通用适配板 ISO-50 和 ReBeL

该适配板快换系统由一块带 ISO 50 和 igus ReBeL 安装位的底板以及用于各种夹爪系统的可更换工具板组成。它支持 Schunk EGP 25 和 EGP 40、Zimmer GEP2010、Schmalz CobotPump 以及 Effecto ECG2。模块化设计可在机器人接口不变的情况下快速更换工具,从而缩短换装时间。精密制造的组件确保机器人与夹爪之间的可靠连接,非常适合柔性自动化、搬运和拾放应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.1
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1040x570/eee25c0b4c/lca_prod_uniadapter_rebel_schunk_screwing_1.png

用于 Schunk EGP 25/40 和 Zimmer GEP2010 的 ISO-50 和 ReBeL 适配板快换系统

适配板快换系统 RBTX-MP-UNI-0001 由一块带 ISO 50 和 igus ReBeL 安装位的底板以及一块用于 Schunk EGP 25、Schunk EGP 40 和 Zimmer GEP2010 夹爪的工具板组成。该解决方案可在机器人接口不变的情况下快速、安全地更换工具板。凭借精准的配合和坚固的结构,集成更加简便,并确保机器人与夹爪之间的可靠连接。非常适合柔性自动化和拾放应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌