通用适配器 | ISO-50 和 ReBeL 转接 Schunk、Schmalz、Zimmer
产品代码: RBTX-MP-UNI-0003
多种规格: Schunk EGP 25, EGP 40 & Zimmer GEP2010 & Schmalz CobotPump & Effecto ECG2
通用适配板 ISO-50 和 ReBeL
该适配板快换系统由一块带 ISO 50 和 igus ReBeL 安装位的底板以及用于各种夹爪系统的可更换工具板组成。它支持 Schunk EGP 25 和 EGP 40、Zimmer GEP2010、Schmalz CobotPump 以及 Effecto ECG2。模块化设计可在机器人接口不变的情况下快速更换工具,从而缩短换装时间。精密制造的组件确保机器人与夹爪之间的可靠连接,非常适合柔性自动化、搬运和拾放应用。
一般交货时间:3周
Weight
0.2
kg
亮点
)
适用于 Schunk、Zimmer、Schmalz 和 Effecto 的 ISO-50 & ReBeL 通用转接板快换系统套装
该转接板快换系统以完整套装形式供货,包含 1 块带 ISO 50 和 igus ReBeL 安装接口的底板,以及 2 块工具板。第一块工具板适用于 Schunk EGP 25、Schunk EGP 40 和 Zimmer GEP2010 夹爪,第二块则适用于 Schmalz CobotPump 和 Effecto ECG2。借助模块化快换系统,不同的夹爪可以快速、简便地用于同一机器人接口。这缩短了换装时间,并提升了自动化、搬运和拾取放置应用中的灵活性。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)