通用适配器 | ISO-50 和 ReBeL 转接 Schunk、Schmalz、Zimmer

‌

多种规格: Schmalz CobotPump & Effecto ECG2

产品代码: RBTX-MP-UNI-0002

通用适配板 ISO-50 和 ReBeL

该适配板快换系统由一块带 ISO 50 和 igus ReBeL 安装位的底板以及用于各种夹爪系统的可更换工具板组成。它支持 Schunk EGP 25 和 EGP 40、Zimmer GEP2010、Schmalz CobotPump 以及 Effecto ECG2。模块化设计可在机器人接口不变的情况下快速更换工具,从而缩短换装时间。精密制造的组件确保机器人与夹爪之间的可靠连接,非常适合柔性自动化、搬运和拾放应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.1
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1040x570/9b9970fb27/lca_prod_uniadapter_dobot_pump_screwing_1.png

适用于 Schmalz CobotPump 和 Effecto ECG2 的 ISO-50 & ReBeL 转接板快换系统

该转接板快换系统 RBTX-MP-UNI-0002 包含一块带 ISO 50 和 igus ReBeL 安装接口的底板,以及一块适用于 Schmalz CobotPump 和 Effecto ECG2 的工具板。模块化设计使工具板能够快速更换,缩短了换装时间。坚固而精密的结构确保机器人与真空吸具之间连接可靠。非常适合工业、生产和物流领域的自动化搬运和拾取放置流程。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌