Schaeffler LIFTKIT-UR | 适用于 Universal Robots

‌

多种规格: LIFTKIT-UR-600

产品代码: RBTX-SCHA-0013

Schaeffler LIFTKIT-UR

Schaeffler LIFTKIT-UR 是一款通过 UR+ 认证的垂直第 7 轴,适用于 Universal Robots 协作机器人,可将 Z 轴方向的工作范围扩展至 1,400 mm。根据型号不同,伸缩立柱提供 500 至 1,400 mm 的行程、1,500 N 的抗压负载能力,以及 80 mm/s 的平稳无振动运动。借助 URCap 软件和与 UR Polyscope 的直接集成,可通过机器人控制器便捷地完成定位。RS232、USB 以及数字和安全 I/O 可实现灵活集成,适用于码垛、物料搬运、拾取放置、机床上下料和检测应用。

一般交货时间:8-9周
‌
Length
1,205
mm
Max. tracking speed
0.08
m⁄s
protection
IP40
weight
52
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌