第7轴
Schaeffler LIFTKIT-0S | 适用于所有协作机器人
由 Schaeffler Technologies产品代码: RBTX-SCHA-0002
Schaeffler LIFTKIT-0S
Schaeffler 的 LIFTKIT-0S 是一款用于机器人和协作机器人的垂直第 7 轴,通过增加一个升降轴扩展工作范围,让单一系统即可覆盖多个工作平面。该低振动伸缩升降柱视型号不同,提供 500 至 1,400 mm 的行程、最高 1,500 N 的压力负载以及最高 80 mm/s 的速度。系统可通过 Ethernet 和 TCP/IP 灵活集成到机器人控制器和 PLC 控制器中。可选的 STO、安全继电器和通用接口使其特别适合码垛、物料搬运、包装、检测和机器操作。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
Length
1,190mm
Max. tracking speed
0.08m⁄s
protection
IP40
weight
52kg