Schaeffler LIFTKIT-0S | 适用于所有协作机器人

‌

多种规格: LIFTKIT-0S-500

产品代码: RBTX-SCHA-0001

Schaeffler LIFTKIT-0S

Schaeffler 的 LIFTKIT-0S 是一款用于机器人和协作机器人的垂直第 7 轴,通过增加一个升降轴扩展工作范围,让单一系统即可覆盖多个工作平面。该低振动伸缩升降柱视型号不同,提供 500 至 1,400 mm 的行程、最高 1,500 N 的压力负载以及最高 80 mm/s 的速度。系统可通过 Ethernet 和 TCP/IP 灵活集成到机器人控制器和 PLC 控制器中。可选的 STO、安全继电器和通用接口使其特别适合码垛、物料搬运、包装、检测和机器操作。

一般交货时间:8-9周
‌
Length
1,040
mm
Max. tracking speed
0.08
m⁄s
protection
IP40
weight
52
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1299x1211/4b87a7eb00/designer-82.png

扩展机器人的垂直工作空间

LIFTKIT-0S-500-2200-601 通过增加一个垂直轴扩展机器人和协作机器人的工作范围,使生产单元内的多个工作层面均可操作。该升降轴安装在机器框架与机器人之间,带动整台机器人沿垂直方向移动。当机器人标准的垂直工作半径不足时,可借此高效实现码垛、物料搬运、机器上下料和包装等应用。601 型号适用于自重不超过 50 kg、负载不超过 16 kg、工作半径不超过 1.4 m 的中小型机器人。这样,现有的机器人工作站无需改用更大的机器人系统,即可覆盖额外的工艺区域。

https://a.storyblok.com/f/298593/1299x1211/1d62a1c7e5/designer-81.png

通过 Ethernet 和 TCP/IP 实现开放式控制

0S 版本专为跨品牌集成到自动化系统而开发。通信通过 Ethernet 和 TCP/IP 实现,因此该升降轴可集成到各种机器人环境和 PLC 环境中。系统提供集成的脚本命令和脚本库(Script Library),用于在现有应用中执行运动和定位指令。这种方式为机器制造商和系统集成商提供了高度的灵活性,因为不再依赖特定的机器人品牌。制造商也表示该系统适合通过外部 PLC 进行控制。因此,LIFTKIT-0S 可集成到多种自动化方案中,并可根据具体的自动化需求进行调整。

https://a.storyblok.com/f/298593/1299x1211/3c4ff67531/designer-80.png

工业级设计与安全选项

LIFTKIT-0S 将坚固的伸缩升降柱与工业级控制系统结合,形成一套可直接安装于生产环境的解决方案。该轴速度最高可达 80 mm/s,设计压力负载最高为 1,500 N。其低振动运动有助于机器人在整个行程范围内保持稳定定位。在功能安全方面,可选配冗余的安全认证继电器,与机器人的安全输出连接后可实现安全停止。此外还提供带安全转矩关断(STO)的型号,据制造商说明,可支持最高 PLe、Category 4 的安全等级。低维护需求、安全功能与紧凑设计的结合,简化了集成到工业自动化单元的过程。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌