1 / 3

使用 Fairino FR10 的汽车抛光应用

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

0.05

mm

最大工作半径

1,400

mm

使用 Fairino FR10 实现高精度汽车表面抛光

Fairino FR10 机器人可高效完成汽车表面的高精度抛光任务,在漆面或金属表面上确保质量稳定。凭借多轴灵活性和先进的自适应力控,机器人能够顺畅地沿复杂的车身轮廓作业。使用专用抛光工具,它可去除表面缺陷并提升表面光洁度。集成的实时传感器监测压力与位置,避免损伤并保证结果均匀一致。该应用展示了机器人自动化如何提升汽车表面处理流程的效率、重复定位精度与质量。

应用场景是什么?

FR10 可自动完成抛光与表面精加工任务,优化汽车制造与维修环境中的工作流程,实现高质量的车辆表面处理。

解决方案有哪些优势?

  • 质量稳定:实现均匀的表面抛光与缺陷去除。

  • 效率提升:减少人工投入,加快精加工流程。

  • 防止损伤:传感器确保精确的压力控制,保障作业安全。

机器人有哪些优势?

Fairino FR10 在表面处理任务中表现出色:

  • 多轴灵活性:可应对复杂轮廓和不同车身形状。

  • 智能传感器:实时监测并调整,兼顾精度与安全。

  • 工具适配性强:支持专用抛光单元,实现精细的表面处理。

借助 Fairino FR10 自动化优化汽车抛光

Fairino FR10 机器人以先进的精度和效率改变汽车表面处理流程。通过自动化抛光工艺,它确保出色的表面光洁度,降低出错风险,并提升动态制造或维修作业中的生产效率。

0个组件

‌