1 / 3Robolink DP 第 7 轴卫生消毒应用
硬件价格:
精度
+- 1 mm
最大速度
0.2
米/秒
DOF
5
配备第 7 轴与 UV 消毒的 igus 机器人:安全与灵活
这款 igus 机器人配备第 7 轴齿形带,为多样化应用带来出色的灵活性和更大的工作范围。用于 UV 消毒的黑光灯安装在第 5 轴上,扩展了机器人的功能,使其能够高效杀灭细菌和病毒。这一组合在医院或食品加工厂等对卫生要求极高的敏感环境中尤为适用。通过将先进的运动技术与消毒能力相结合,机器人可确保安全高效的运行。
应用场景是什么?
该系统自动执行 UV 消毒任务,借助扩展的运动能力覆盖更大的工作区域,适用于对卫生标准要求较高的行业。
解决方案有哪些优势?
更高的安全性:UV 光可有效对环境进行杀菌,降低病原体风险。
更大的工作范围:第 7 轴扩大了机器人的定位范围。
运行效率:自动化减少人工投入,提高流程精度。
机器人有哪些优势?
igus 机器人搭配第 7 轴和黑光灯,具备以下优势:
灵活性:可在更大区域内顺畅移动。
耐用性:高品质组件确保长期可靠运行。
适应性:适用于从医疗健康到食品安全的多个行业。
以 igus 机器人技术革新卫生实践
通过将 UV 消毒与先进运动技术相结合,igus 机器人体现了安全与效率的融合。其多样化设计为关键环境中的可扩展、可靠解决方案铺平了道路,让工作场所更清洁、更安全,同时优化工作流程管理。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)