自动售货机
投资回报率 时间
2 Months
价格从
‌

自动售货机和配药机自动化时应考虑的 3 个问题

自动售货机和配药机自动化时应考虑的 3 个问题

正确规划机械和运动控制

无论是抽屉、夹具还是传送带装置,其运动都必须精确、安静和耐用。igus 的免维护直线导轨、齿形带轴或干线® 系统尤其适用,因为它们无需润滑,是紧凑型机床的理想选择。

协调驱动和控制

选择合适的电机(例如步进电机、直流电机)取决于负载、速度和重复精度。简单的控制非常重要,最好是通过开放式接口或即插即用的控制装置,可以轻松集成到现有系统中。

确保可靠性和免维护运行

自动售货机通常位于公共场所或生产环境中。因此,这些组件必须坚固耐用、节能高效、维护成本低。igus 组件专为连续运行而设计--即使频繁使用,使用寿命也很长。

如何开始使用配药机自动化解决方案

使用 RBTX 启动自动售货机自动化:定义用例、选择组件、与专家一起测试并顺利集成。

1

定义应用程序

需要配发什么?在尺寸、重量、速度和安全性方面有哪些要求?

2

在 RBTX 市场上选择组件,您就会发现:

线性单位(如drylin® ZLW) - 电机& 控制器(如D1/D3 控制器) - 能源链& 传感器 - 紧凑型自动化的完整解决方案

3

使用测试& 咨询

通过 RBTX 的 "投资前测试 "服务对您的应用程序进行测试,或利用免费咨询--快速、实用且无约束力。

4

集成& 调试

许多系统都是 "即插即用& play",只需花很少的力气就能集成到现有机器中。igus 提供支持、CAD 数据、使用寿命计算器和在线配置器。

RBTX 专家会诊结论

无论是零食分配器、自动售药机还是工具站,运动都是每个自动化系统的核心。使用无润滑线性技术,如 igus drylin® 系统。它们结构紧凑、噪音低、免维护,是在狭小空间内连续运行的理想选择。无论是拉伸抽屉还是挑选产品,精确和可重复的运动都是必不可少的。在 RBTX 市场上,您可以找到可随时集成的组件,如线性单元、电机和控制器,将您的机器变成全天候的可靠解决方案。

自动化相对于人工流程的优势

自动配料可提供全天候正常运行时间、无差错输出、节约成本、可扩展性和更好的控制。

全天候服务

配药机可全天候运行,无需工作人员。

无差错配药

自动化系统可确保精确、可追踪的提款。

成本效益

降低人员成本和运营成本。

可扩展性

配药机解决方案可轻松扩展或调整。

安全& 控制

仅向获得授权的人员配药,并进行数字记录。

Get started, find your solution now!

常见问题与解答

有关自动售货机和配药机自动化的常见问题

我们的客户& 合作伙伴对我们的评价