1 / 4

使用 igus 的龙门机器人实现药房高效配药

硬件价格: ‌

DOF

2

最大速度

0.5

米/秒

估计成本节约

5,000

欧元

使用 igus

龙门式机器人实现药房高效自动化 为提高工作流程效率、准确性和客户满意度,自动化已成为制药行业的关键。igus 龙门机器人为药房配药自动化提供了创新解决方案。这种先进的系统具有 成本效益高、结构紧凑、免维护等特点,通过减少人工操作和简化工作流程,重新定义了药房操作。

应用领域是什么?

igus 自动龙门式机器人设计用于在繁忙的药房环境中精确、快速地分配 不同大小的药盒。该自动化系统仅使用两个电机和坚固耐用的工程设计,可确保可靠无误地检索药盒,这对于管理大批量业务的药房来说至关重要。

解决方案的优势

  1. 简化配药:机器人的直观设计消除了繁琐的手动流程,使任何规模的药店都能无缝集成。

  2. 提高效率:最多可减少员工工作量 20%从而能够专注于客户服务和交叉销售等创收活动。

  3. 节约成本 :几乎 无需维护 ,最大限度地降低了整个生命周期的运营成本。

  4. 减少错误 :自动化精度降低了库存管理不善或手动检索不准确的风险。

龙门式机器人的优势

  1. 设计紧凑 :适合现有工作流程,不会影响操作。

  2. 耐用性和可靠性 :优质部件确保无故障运行,尤其是在高峰期。

  3. 适用于所有类型的药店 :从本地门店到零售连锁店,机器人都能适应不同的操作需求。

革新药房运营模式

通过将重复性任务自动化,igus 龙门式机器人不仅节省了时间和成本,还使药房员工能够提供 更好的客户服务--将操作可靠性与高质量的服务体验相结合。对于希望在不断发展的行业中茁壮成长的药店来说,该方案是具备前瞻性的自动化选择,能够带来切实可见的成效。

1个组件

‌