3D 视觉传感器 - Mech-Eye PRO M

‌

多种规格: 工作距离 1000 mm,黑白版本

产品代码: RBTX-MECH-0016

Mech-Eye PRO 系列的 3D 相机精度极高,工作距离覆盖小到中等范围,非常适合无序抓取和机床上下料任务。

紧凑的铝制外壳、高性能 LED 或激光以及完全无风扇的散热设计,使 Mech-Mind Robotics 的 Mech-Eye 3D 相机成为自动化领域的理想组件。

即使是复杂或反光的表面,传感器也能精确捕捉。品质出众的 3D 点云是自动识别无序、异构物体、计算抓取位置以及规划无碰撞运动轨迹的理想基础。快速、精确,并且具有出色的稳定性。

Mech-Mind Robotics 的 3D 相机已通过 CE、FCC 和 VCCI 认证

可选:我们推荐 Mech Mind 的 IPC 以及 Mech vision 和 Mech-Viz 软件。

一般交货时间:3周
‌
Protection
IP65
Vision Sensor Type
vision_sensor_type.matrix_sensor

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/0c6aa57142/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

技术细节

  • 典型捕捉时间- 0.3 - 0.6 秒

  • 分辨率(px)- 1.920 x 1.200 px

  • VDI/VDE 精确度- 2 米内 0.2 毫米

  • 工作距离 - 1000 毫米 - 2000 毫米

  • 接口 - GigE、C++、C#、Python、ROS

  • 电源- 24 伏直流 / 3.75 安

https://a.storyblok.com/f/298593/b6e22e207c/software.svg

兼容的表面和软件

  • 千兆以太网愿景 2.1

  • GenICam 3.0

  • C++

  • C#

  • ROS

  • Python

下载表面


兼容软件

  • Easy 3D / Easy 3DMatch

  • HALCON

  • MERLIC

  • EyeVision

https://a.storyblok.com/f/298593/81e58e43bd/ausrufezeichen.svg

重要信息

使用 Mech Eye 视觉系统需要 IPC!

单击此处进入 Mech Mind 的配套 IPC

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌