3D 视觉传感器:Mech-Eye NANO

‌

多种规格: 工作距离 550 mm,单色版

产品代码: RBTX-MECH-0004

Mech-Eye NANO 3D 相机结构紧凑、工作距离短,非常适合装配任务或直接安装在机器人手臂上。 紧凑的铝制外壳、高性能 LED 或激光以及完全无风扇的热管理系统,使 Mech-Mind Robotics 的 Mech-Eye 3D 相机成为自动化领域的理想组件。

即使是复杂或反光的表面,传感器也能精确捕捉。品质出众的 3D 点云是自动识别无序、异构物体、计算抓取位置以及规划无碰撞运动轨迹的理想基础。快速、精确,并具备出色的稳定性。

Mech-Mind Robotics 的 3D 相机已通过 CE、FCC 和 VCCI 认证

可选:我们推荐 Mech Mind 的 IPC 以及 Mech vision 和 Mech-Viz 软件。

一般交货时间:3周
‌
Protection
IP65
Vision Sensor Type
vision_sensor_type.matrix_sensor

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/47fe42d3fa/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

产品详情

  • 分辨率130 万像素

  • CMOS 类型单色

  • 投影仪:结构光(LED)

  • 精度: 500 毫米处 0.1 毫米

  • 工作距离:300 毫米至 600 毫米

  • 校准:350 毫米

  • 含电缆、安装适配器和电源

  • 兼容校准板(可选):BDB-5 或 OCB-10(仅限 EIH)

https://a.storyblok.com/f/298593/b6e22e207c/software.svg

兼容的表面和软件

  • 千兆以太网愿景 2.1

  • GenICam 3.0

  • C++

  • C#

  • ROS

  • Python

下载表面


兼容软件

  • Easy 3D / Easy 3DMatch

  • HALCON

  • MERLIC

  • EyeVision

https://a.storyblok.com/f/298593/81e58e43bd/ausrufezeichen.svg

重要信息

使用 Mech Eye 视觉系统需要 IPC!

单击此处进入 Mech Mind 的配套 IPC

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌