3D 视觉传感器:Mech-Eye NANO
产品代码: RBTX-MECH-0002
多种规格: 工作距离 550 mm,彩色版
Mech-Eye NANO 3D 相机结构紧凑、工作距离短,非常适合装配任务或直接安装在机器人手臂上。 紧凑的铝制外壳、高性能 LED 或激光以及完全无风扇的热管理系统,使 Mech-Mind Robotics 的 Mech-Eye 3D 相机成为自动化领域的理想组件。
即使是复杂或反光的表面,传感器也能精确捕捉。品质出众的 3D 点云是自动识别无序、异构物体、计算抓取位置以及规划无碰撞运动轨迹的理想基础。快速、精确,并具备出色的稳定性。
Mech-Mind Robotics 的 3D 相机已通过 CE、FCC 和 VCCI 认证
可选:我们推荐 Mech Mind 的 IPC 以及 Mech vision 和 Mech-Viz 软件。
一般交货时间:3周
Protection
IP65
Vision Sensor Type
vision_sensor_type.matrix_sensor
亮点
产品详情
分辨率130 万像素
CMOS 类型单色
投影仪:结构光(LED)
精度: 500 毫米处 0.1 毫米
工作距离:300 毫米至 600 毫米
校准:550 毫米
含电缆、安装适配器和电源
兼容校准板(可选):BDB-5 或 OCB-10(仅限 EIH)
兼容的表面和软件
重要信息
使用 Mech Eye 视觉系统需要 IPC!
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)