igus SCARA | 4 DOF | 560 mm | 2kg

‌

多种规格: 含 iRC 电控柜控制器

产品代码: RBTX-IGUS-0168

用于精密拾取和放置自动化的紧凑型 4 轴机器人

igus SCARA RL-SCR-0100.B 是一款高性价比的 4 轴机器人,工作半径 560 mm,Z 轴行程 500 mm。其负载可达 2 kg,定位精度为 ±0.5 mm,速度可达每分钟 20 次拾取,非常适合精密的搬运和分拣任务。该机器人采用摩擦优化的塑料制成,使用寿命长,维护需求极低。

控制可选配免费的 igus® Robot Control,提供电控柜版和 DIN 导轨版。这款直观的软件支持数字 I/O、Modbus TCP/IP、ROS 软件包,并配有 3D 界面。此外,也可使用 dryve D1 电机控制器单独驱动每个轴。

典型应用包括拾取和放置、传送带上下料、实验室自动化和轻型装配。得益于模块化集成,RL-SCR-0100.B 非常适合紧凑型生产环境中的柔性自动化。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
2
kg
Reach
560
mm
DOF
4
Repeatability
0.5
mm
Max. Speed
1
m⁄s
Protection
-
Weight
20.6
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/7324428265/scaranormal.gif

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套装置,您可以控制 robolink® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 模块化,基于顶帽(DIN)导轨的控制系统,易于扩展

  • 通过1/256微步频技术平稳运行

  • 节省能源的自适应电流控制系统:Trinamics StallGuard2和CoolStep Technologies可选

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

  • 控制柜

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/cf3a86a4e0/robosteuer_5m_cmyk__1_.png

可选配带触摸屏的手持设备

选择适合您的设置。

您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌