igus SCARA | 4 DOF | 560 mm | 2kg

‌

多种规格: 不含控制器

产品代码: RBTX-IGUS-0330

用于精密拾取和放置自动化的紧凑型 4 轴机器人

igus SCARA RL-SCR-0100.B 是一款高性价比的 4 轴机器人,工作半径 560 mm,Z 轴行程 500 mm。其负载可达 2 kg,定位精度为 ±0.5 mm,速度可达每分钟 20 次拾取,非常适合精密的搬运和分拣任务。该机器人采用摩擦优化的塑料制成,使用寿命长,维护需求极低。

控制可选配免费的 igus® Robot Control,提供电控柜版和 DIN 导轨版。这款直观的软件支持数字 I/O、Modbus TCP/IP、ROS 软件包,并配有 3D 界面。此外,也可使用 dryve D1 电机控制器单独驱动每个轴。

典型应用包括拾取和放置、传送带上下料、实验室自动化和轻型装配。得益于模块化集成,RL-SCR-0100.B 非常适合紧凑型生产环境中的柔性自动化。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
2
kg
Reach
560
mm
DOF
4
Repeatability
0.5
mm
Max. Speed
1
m⁄s
Protection
-
Weight
20.6
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌