igus SCARA | 3 DOF | 400 mm | 0,5kg
多种规格: incl. iRC cabinet controller
Compact 3-DOF Automation for Precision Lab Tasks
The igus SCARA RL-A9.0216 is a compact 3-axis robot designed for precision tasks in laboratory and small-scale automation environments. With a payload capacity of 0.5 kg, a horizontal reach of 400 mm, and a vertical stroke of 360 mm, it achieves cycle times of over 6 picks per minute. Built from tribologically optimized plastics, it offers long service life, low maintenance, and significant cost savings.
Control is provided via the optional igus® Robot Control, available as a control cabinet or DIN rail version. The free software enables intuitive programming and integration with various systems such as Modbus TCP/IT, ROS, Python, and more – ensuring fast commissioning. Alternatively, each axis can be controlled individually using igus® dryve D1 motor controllers, making it ideal for flexible control architectures.
Ideal for pick-and-place operations, sample handling, and educational setups, the RL-A9.0216 integrates seamlessly into modular automation systems. Its lightweight design and open control options make it perfect for scalable lab automation and prototyping environments.
亮点

使用 igus® 机器人控制软件和机柜控制器
igus 机器人控制器可实现简单直观的机器人控制和编程,从而**轻松进入自动化领域。**模块化设计使其能够控制不同的 igus 运动系统,例如三角机器人、龙门机器人或关节机器人。
龙门系统和三角洲机器人的手动引导功能
ModBus、数字输入/输出、以太网 CRI、ROS 等。
以太网或无线局域网
100 多个示例程序,适用于 igus® 龙门机器人、三角机器人、关节臂机器人、Scara 等。 > 样本程序
圆周运动、速度指令、if-then-else、矩阵计算等。
)
免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)
专为实验室应用而设计
100% 免维护 SCARA 机械手专为实验室应用而开发。 由于设计紧凑、噪音低,它主要适用于台式机应用。 齿轮箱的性能数据是在广泛的测试阶段确定的。

7wRzqUJ459cGAFfYXnDlWp
Apiro®配置器
现在就使用 Apiro® 配置器配置您的机器人。 具有一个或多个自由度的解决方案以及 Apiro® Scara 均可单独配置。
在最后一步,您可以下载相应的 CAD 文件并申请个性化报价。
)