igus SCARA | 3 DOF | 400 mm | 0,5kg
产品代码: RBTX-IGUS-0329
多种规格: 不含控制器
面向精密实验室任务的紧凑型 3 自由度自动化方案
igus SCARA RL-A9.0216 是一款紧凑型 3 轴机器人,专为实验室和小规模自动化环境中的精密任务而设计。其负载为 0.5 kg,水平工作半径为 400 mm,垂直行程为 360 mm,每分钟可完成 6 次以上的抓取循环。机身采用摩擦学优化的塑料制成,使用寿命长、维护量低,可显著节省成本。
控制方面可选配 igus® Robot Control,提供控制柜版本和 DIN 导轨版本。这款免费软件支持直观编程,并可接入 Modbus TCP/IT、ROS、Python 等多种系统,帮助您快速完成调试。此外,也可通过 igus® dryve D1 电机控制器单独控制每个轴,非常适合灵活的控制架构。
RL-A9.0216 适用于拾取放置、样品处理和教学场景,可无缝集成到模块化自动化系统中。其轻量化设计和开放式控制选项,非常适合可扩展的实验室自动化和原型开发环境。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
下载
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)