Yasaka YS12-1440H | 6DOF | 1463mm | 12kg

‌

多种规格: YS12-2000 H

产品代码: RBTX-LUNA-0012

技术信息 Yasaka YS12 机器人系列是一组结构紧凑、动作灵活的 6 轴工业机器人,专为精密搬运、装配和过程自动化任务而设计。YS12 机器人的典型负载能力最高可达 12 kg,工作半径针对中距离应用进行了优化,兼具高重复定位精度、平滑的轨迹运动和出色的节拍表现。其刚性机械结构确保连续运行时的稳定性,紧凑的外形尺寸也便于在空间受限的生产环境中安装。

软件、接口与集成 YS12 机器人支持通过 EtherCAT 和 TCP/IP 实现现代运动控制,并提供全面的数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。因此,它们可以轻松集成到 PLC 系统、视觉方案、输送线、安全系统和工业 4.0 架构中,实现快速调试和可扩展的自动化方案。

应用领域 典型应用包括取放、机床上下料、装配、包装、检测、物料搬运以及轻量过程自动化,覆盖多个工业领域。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
12
kg
Max. Reach
1,980
mm
DOF
6
Weight
198
kg
Repeatability
0.08
mm
Protection
IP54/IP65

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌