Yasaka YS12-1440H | 6DOF | 1463mm | 12kg
产品代码: RBTX-LUNA-0011
多种规格: YS12-1440H
技术信息 Yasaka YS12 机器人系列是一组结构紧凑、动作灵活的 6 轴工业机器人,专为精密搬运、装配和过程自动化任务而设计。YS12 机器人的典型负载能力最高可达 12 kg,工作半径针对中距离应用进行了优化,兼具高重复定位精度、平滑的轨迹运动和出色的节拍表现。其刚性机械结构确保连续运行时的稳定性,紧凑的外形尺寸也便于在空间受限的生产环境中安装。
软件、接口与集成 YS12 机器人支持通过 EtherCAT 和 TCP/IP 实现现代运动控制,并提供全面的数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。因此,它们可以轻松集成到 PLC 系统、视觉方案、输送线、安全系统和工业 4.0 架构中,实现快速调试和可扩展的自动化方案。
应用领域 典型应用包括取放、机床上下料、装配、包装、检测、物料搬运以及轻量过程自动化,覆盖多个工业领域。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)