在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
CGXI 协作机器人系列 G3-G30
CGXI
机器人
产品代码: RBTX-CGXI-0004
多种规格: G9
多种规格
G3
G4
G6
G9
G12
G18
G30
产品代码: RBTX-CGXI-0004
制造商 CGXI 的 G 系列以出色的动力和效率见长。这些协作机器人(Cobot)可处理 3 至 30 kg 的负载,用途广泛,能够灵活适应各种工业应用。凭借先进的技术和友好的操作界面,它们可以无缝集成到现有生产线中,从而提高生产效率并降低运营成本。G 系列还具备高精度和高可靠性,是希望优化自动化流程的企业的理想选择
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
Max Payload
9
kg
Max Reach
1,500
mm
DOF
6
Weight
37
kg
Repeatability
0.05
mm
Protection
IP65
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目