RobCo Modular Robot | 5 DOF | 1000mm | 5kg
产品代码: RBTX-ROBCO-0002
多种规格: kleiner Klaus
Modular 5-Axis Robot for Flexible Industrial Automation
The RobCo 5-axis robot features a 1,000 mm reach, 0.1 mm repeatability, and a payload capacity of up to 5 kg. Its modular design allows expansion to up to 8 axes, making it highly adaptable to specific production needs.
With the intuitive ROBFLOW no-code software, setup and programming are fast and user-friendly – no coding required. Integration is software-supported and ideal for IoT retrofit applications.
Recommended for machine tending, palletizing, and flexible manufacturing cells. Perfect for SMEs, integrators, and industrial users seeking a scalable and future-ready automation solution.
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
在最短的时间内,以最小的投入运行自动化解决方案
集成速度快五倍
灵活
成本效益
数字动画和测试
随时随地访问& 预测性维护
最佳机械的物联网改造
)
最多 8 轴
模块化机器人套件最多可扩展至 8 轴,为您的工业生产提供简单的软件支持自动化解决方案。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)