5-Axis | ReBeL | 400 mm | 2.5kg

多种规格: Plug and Play Version

产品代码: RBTX-IGUS-0235

Product Information

  • Number of Axes: 5
  • Maximum Payload: 2.5 kg
  • Repeatability: ±1 mm
  • Maximum Reach: 606 mm
  • Rated Reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g Payload: min. 7 Picks/min
  • Own Weight: 7.2 kg
  • Possible Application Area: Service Robotics, Cobot Functions Prepared
  • Control: Plug and Play or Open Source Variant

一般交货时间:3周

Max Payload
2.5
kg
Nominal Reach
400
mm
DOF
5
Max Reach
606
mm
Weight
7.2
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/bfddb1987f/rebel-config.gif

Rebel配置器

根据您的需求定制 ReBeL 机器人,并通过电子邮件接收摘要。

立即配置线性机器人

https://a.storyblok.com/f/298593/3fcc048661/90.gif

模块化控制和软件

通过这套硬件控制器和软件,您可以控制 ReBeL® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价