5-Axis | ReBeL | 400 mm | 2.5kg

多种规格: Open source version

产品代码: RBTX-IGUS-0236

Product Information

  • Number of Axes: 5
  • Maximum Payload: 2.5 kg
  • Repeatability: ±1 mm
  • Maximum Reach: 606 mm
  • Rated Reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g Payload: min. 7 Picks/min
  • Own Weight: 7.2 kg
  • Possible Application Area: Service Robotics, Cobot Functions Prepared
  • Control: Plug and Play or Open Source Variant

一般交货时间:3周

Max Payload
1.5
kg
Nominal Reach
400
mm
DOF
5
Max Reach
606
mm
Weight
7.2
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/34694754c5/lca_gen_rbtx_icons-grey-bg_de_5-svg__1_.svg

开源版本包括

  • ReBeL®机器人

  • OHNE:机器人控制器、电源和软件

  • 各个轴模块控制单元可通过CAN总线寻址

https://a.storyblok.com/f/298593/05e40eaab1/bild3.svg

CAN接口

电机控制器通过CAN总线寻址,且使用简单的协议。该协议与CANopen不兼容。点击了解有关该接口的说明:

CAN总线接口说明

一个C#语言源代码的示例项目能帮助您初步实现设想,请查看上述链接。两个示例项目都使用了Peak-Systems公司的PCAN-USB适配器来建立USB和CAN总线的连接。其他适配器也可对应使用。

https://a.storyblok.com/f/298593/bfddb1987f/rebel-config.gif

满足您的需求

Rebel配置器

根据您的需求定制 ReBeL 机器人,并通过电子邮件接收摘要。

立即配置线性机器人

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价