铝型材摄像头支架
产品代码: RBTX-LCAI-0005
用于工业应用的坚固铝型材摄像头三脚架
我们专门开发的高品质铝型材摄像头支架,是机器人工作站和工业环境中使用的理想解决方案。以下是最重要的特点:
- 稳定可靠:该三脚架以最高稳定性为目标设计。它为摄像头提供稳固的基础,即使在严苛环境中也能实现无抖动的拍摄。
- 铝型材结构:采用铝型材使三脚架既轻便又坚固。它耐腐蚀,即使频繁使用也十分耐用
- 与机器人兼容:我们的摄像头支架兼容常见的机器人系统,可无缝集成到现有的机器人工作站中。
工业检测:非常适合质量控制、生产监控和故障检测。
机器人控制的图像处理:为机器人的视觉导航和物体识别提供支持。
自动化装配与生产:可在生产过程中实现精确拍摄。
我们的摄像头三脚架为工业应用提供了稳定性、适应性与坚固性的理想组合。请信赖我们的经验,选择品质。
一般交货时间:3周
Dimensions
350 x 198.85 mm
亮点

设计您的机器人工作站
使用 RBTX Machine Planner 设计适合您应用的机器人工作站
使用RBTX构建低成本的解决方案
下载
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)