柔性夹持 | 两指平行夹爪 | 软体夹爪
产品代码: RBTX-SOFT-0019
多种规格: 15° 夹爪角度:含符合 FDA 标准的底座
轻量化两指软体夹爪,可轻柔、自适应地抓取敏感产品。
Two-Finger Parallel SoftGripper 专为搬运轻巧、易损的产品而设计。其夹持力最高可达 1.5 N,配备柔性的食品级手指,可安全、轻柔地抓取物体。它仅重 140 g,非常适合与协作机器人或小型自动化系统配合使用。耐用的结构设计确保性能可靠,同时减少维护工作。
SoftGripper 支持 IO-Link 和 Modbus TCP 等接口,可无缝集成到自动化系统中。凭借即插即用功能,它能轻松连接主流机器人厂商的设备。直观的配置工具和预配置的控制单元可缩短安装时间,确保快速投入使用。
SoftGripper 适用于食品加工、包装行业以及易损材料的搬运,兼具精度与通用性。
一般交货时间:3周
Weight
0.143
kg
Max Gripping force
7
N
Recommended workpiece weight
0.2
kg
Propulsion Method
气动
亮点
)
典型应用领域
SoftGripper 是食品行业取放任务的理想选择。 典型的例子包括草莓采摘和水果、苹果、无花果、柑橘、鸡蛋和小瓶的一般处理。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)